Sortarea şi orientarea
Monitorizare dacă a fost montat corect inelul metalic într-o poziţie verticală
PMD Profiler este folosit, spre exemplu, în industria auto, unde există diferenţe doar minore între un inel selectat corect şi incorect. Acesta creează un profil al celor două piese şi oferă o valoare de potrivire între obiectul de referinţă şi cel prezent. Dacă această valoare cade sub o valoare limită liber selectabilă (de exemplu 85%), un rebut este identificat ca atare şi poate fi eliminat.
În această aplicaţie există doar o diferenţă minoră în înălţime, care împinge senzorii 1D spre limitele acestora. Chiar şi cu sistemele de cameră, aplicaţia nu poate fi soluţionată cu uşurinţă din cauza contrastului redus, care este afectat în continuare de lumina ambientală. Corespunzător, sunt necesare surse costisitoare de lumină externă, care pot fi eliminate cu PMD Profiler. Cu ajutorul PMD Profiler, este necesar doar un singur dispozitiv pentru a verifica dacă este prezentă piesa corectă şi dacă este orientată corect. De asemenea, prin utilizarea sistemului PMD Profiler patentat cu două marcaje verzi pe linia laser roşie, poate fi setată o zonă de interes (ROI) pentru focalizarea examinării senzorului pe zona relevantă, de ex. ridicarea inelelor pe margini.
Controlul prelucrării corecte
Distingerea conturului angrenajului unei componente neprelucrate şi a uneia prelucrate
În această aplicaţie, sarcina este să se recunoască dacă o componentă a fost deja prelucrată, de ex., dacă este deja prezent conturul angrenajului sau dacă suprafaţa este în continuare plană. În timp ce o asemenea aplicaţie nu poate fi soluţionată cu un senzor 1D, PMD Profiler detectează în siguranţă profilul componentelor şi detectează modificările conturului cu o precizie foarte mare. În cazul unei soluţii cu un sistem de cameră, diferenţele de contrast ar trebui scoase în evidenţă prin ecranare şi iluminare externă, fapt ce ar cauza costuri suplimentare.
Verificarea interstiţiului
Verificarea cuplajului unui sistem de prindere interconectat
PMD Profiler verifică dacă clema este blocată complet. În felul acesta, interstiţiile care indică o blocare insuficientă pot fi detectate pentru prevenirea deşeurilor sau, dacă nu sunt detectate, defectelor la client. ROI poate ajuta la creşterea diferenţei valorii de potrivire între o piesă conformă şi un rebut, astfel încât să fie clar posibilă distingerea acestor piese.
Măsurarea adâncimii
Verificarea strângerii unui şurub
În această aplicaţie trebuie monitorizată strângerea corectă a unui şurub. Acest fapt este aproape imposibil cu un sistem 1D deoarece spotul său de lumină poate focaliza numai pe una din cele două poziţii, de ex. strâns complet versus parţial. Cu ajutorul sistemelor cu cameră, efortul de instalare ar fi semnificativ comparativ cu configurarea rapidă a PMD Profiler în pofida aceleaşi precizii. Prin intermediul acestei măsurători cu precizie a adâncimii, PMD Profiler poate fi folosit într-o varietate de aplicaţii, cum ar fi de exemplu detectarea etichetării laser sau pentru uzarea transportoarelor cu bandă.