You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Sisteme de identificare RFID
  2. Sistem de frecvenţă joasă/înaltă 125 KHz 13,56 MHz

Sistem de frecvenţă joasă/înaltă 125 KHz, 13,56 MHz

Identificarea pe benzile transportoare. Volume mari de date, viteză mare.

Interfeţe:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat

Clar:
Afișarea stării prin LED-uri și server web integrat.

Flexibil:
Conectarea antenelor RFID sau a intrărilor / ieșirilor digitale. Combinații de antene și transpondere de câțiva biți până la mai mulți Kbiți.

Simplitate:
Conectarea antenelor cu cabluri standard neecranate de până la 20 m.

Integrabil:
Blocurile de funcție permit integrarea simplă în automatizarea de înalt nivel sau de control al procesului.

Certificat:
Certificarea fieldbus garantează interoperabilitatea din tehnologia de automatizare.

Robust:
Protecție IP 67 și IP 69 K pentru medii industriale dificile.

Sistemul RFID cu unitate de evaluare, antene și transpondere.

ifm a dezvoltat un nou sistem RFID pentru producție și transport, în special. Serverul web integrat permite setarea cu ușurință a parametrilor prin browser-ul web. Cerințele privind mediile industriale sunt îndeplinite cu ajutorul unei carcase metalice stabile, un interval de temperatură ridicat și protecția IP 67 ridicată. Noile unități de evaluare RFID DTE10x au patru conexiuni de antenă, care pot fi folosite alternativ ca intrări/ieșiri digitale. Antenele sunt conectate prin conectoare M12 standardizate. Atribuirea pinului standard al conexiunilor de intrări/ieșiri asigură faptul că senzorii sau actuatoarele comune sunt conectate direct și alimentate de la unitatea de evaluare RFID.

Toate conexiunile sunt realizate pentru conectori M12 standard. Curentul este furnizat direct printr-o conexiune M12. Gama largă de accesorii, cum ar fi cablurile de conectare Profibus și rezistențele de capăt facilitează configurarea sistemului.

Noua antenă ANT600 RFID acoperă intervalele de până la 200 mm fără nicio problemă. Dispozitivul este echipat și cu LED-uri de diagnosticare și indicatoare pentru asigurarea punerii în funcțiune cu ușurință. Conectorul M12 rotativ permite conectarea cablurilor standard de până la 20 m.

Raze lungi de acțiune.
Raza lungă de acțiune înseamnă faptul că antena RFID ANT600 are multiple utilizări. Urmărirea produselor în cadrul procesului de producție, datele privind producția sau parametrii de calitate pot fi memorați în siguranță pe etichetele de ID. În domeniul logisticii de materiale, sistemul poate să determine cu siguranță dacă materialul și cantitatea de material corespund comenzii de producție. În unitatea de comandă a întreprinderii, parametrii mașinii, specifici produsului, sunt citiți de pe eticheta de ID atașată produsului.

Interfețe diferite.

DTE100 cu Profibus DP: Unitate de evaluare cu interfață Profibus DP integrată.

DTE101 cu PROFINET: Unitate de evaluare cu interfață PROFINET integrată.

DTE102 cu EtherNet/IP: Optimizată pentru regulatoarele Schneider Electric sau Rockwell Automation.

DTE103 cu EtherCAT, interfața de proces pentru regulatoarele Beckhoff.

DTE104 cu TCP/IP și conectivitate SAP/ERP: Ideal pentru conectarea directă la PC-uri, PC-uri industriale sau PLC-uri, care nu dețin interfață fieldbus standardizată. Utilizatorii pot accesa toate antenele, senzorii și actuatoarele conectate prin protocolul TCP/IP.

DTC510, unitatea compactă cu antenă de interfață CANopen, interfață de evaluare și CANopen.

Sistem de frecvenţă joasă/înaltă RFID DTE100 · 125 KHz · 13,56 MHz

Vedere de ansamblu asupra RFID 13,56 MHZ