• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Sisteme de identificare RFID
  2. Sistem de frecvenţă joasă 125 KHz

Sistem de frecvenţă joasă 125 kHz (AS-i)

Sistemul RFID cu interfață AS integrată

Identificarea pe benzile transportoare de traseu.

Interfața: Interfața AS

Interfața:

  • Interfața AS: Gata de utilizare, permite reducerea costurilor prin configurarea rapidă și simplă.

Eficiență:

  • Poate conecta până la 31 de cititoare RFID la un singur modul principal AS-i.

Siguranță:

  • Oferă o fiabilitate foarte ridicată și un design compact.

Disponibilitate imediată de funcționare:

  • Nu este necesară programarea pentru unitățile de citire/scriere cu interfață AS. Valoarea memorată este furnizată automat de transponder la trecerea prin antenă.

Certificare:

  • Certificarea interfeței AS garantează interoperabilitatea în tehnologia de automatizare.

Sistemul de identificare RFID de la ifm este un sistem compatibil industrial de identificare în tehnologia de 125 KHz. Acesta reprezintă standardul global pentru RFID cu interfață AS.

Capetele compacte de citire/scriere includ, pe lângă antenă, evaluarea completă și interfața AS-i. Astfel, unitățile pot fi operate direct la interfața AS, permițând transmiterea datelor către regulator.

ifm oferă aplicația “RFID DTA” ca soluție sistemică pentru o manipulare ușoară a datelor RFID și comunicarea cu rețele de înalt nivel. Descărcarea și configurarea aplicației se realizează prin interfața web integrată, permițând toate setările necesare să fie efectuate convenabil utilizând un dispozitiv cu browser de Internet.

DTS125 în utilizare.
Sistemul RFID DTS125 a fost conceput pentru controlul producției în tehnologia de asamblare și de transport, în sistemele de manipulare, ambalare și umplere.

Sistemul este și alegerea optimă pentru marcajul elementelor de transport ale piesei.

Gata de utilizare pentru hardware:
Racordare prin conectorul cu fişă M12 sau cutia de distribuție AS-i.
Sistemul DTS125 poate fi integrat în rețelele AS-i într-un timp foarte redus și este pregătit pentru utilizare imediată. Suplimentar față de costurile reduse ale hardware-ului, aceasta asigură o economie de timp pe durata configurării.

Sistemul RFID DTS125 asigură debitul logistic pe o linie de producție pentru transmisii. Toate elementele de transport ale piesei pot fi identificate cu ajutorul RFID. Procesele optice, cum ar fi codurile de bare, au fost eliminate din cauza condițiilor de exploatare dificile (uleiuri, pilituri metalice).

Sistemul RFID DTS125 – ideal pentru sarcinile de soluționare în tehnologia de asamblare și de transport, cât și în automatizarea de manipulare. Acesta detectează obiectele pe sistemele de transport la o viteză de deplasare de până la 0,5 m/s.

Etichete de identificare pentru sistemele de asamblare și de transport.
Transponderele robuste, care nu necesită nicio baterie, sunt adecvate în mod special pentru utilizarea în intervalele de înaltă temperatură.

Etichetele de ID pentru sistemul RFID AS-i nu sunt compatibile cu sistemul de înaltă frecvență 125 KHz pentru elementele electronice de evaluare DTE.

 

Sistem de frecvenţă joasă RFID DTS125 · 125 KHz