- Prezentare generală
- Senzori pentru maşini de lucru
- Controlul Mișcării
Senzori pentru controlul mișcării
Senzorii pentru controlul mișcării sunt esențiali pentru utilajele mobile, deoarece asigură un control precis al mișcărilor și cresc eficiența și siguranța utilajelor. Encoderele măsoară mișcările de rotație și poziția componentelor utilajelor, în timp ce senzorii de înclinație monitorizează nivelarea și alinierea. Împreună, aceștia permit un control și o monitorizare precise.
Encoder
Rezistenţă mare la şocuri şi vibraţii
Principiul de detectare magnetică face ca encoderele să fie excepțional de robuste și rezistente la vibrații și șocuri.
Extrem de rezistente
Perfecționați pentru utilizarea pe utilaje mobile, senzorii sunt potriviți pentru condiții de mediu dure (IP69K + E1).
Suportă interfață standard industrial
Pentru o integrare ușoară în sistemele existente.
Senzori de înclinaţie
Principiu simplu de măsurare
Principiul de funcționare elimină necesitatea unor conexiuni mecanice suplimentare.
Asamblare personalizată
Deoarece măsurarea este fără contact și, prin urmare, nu prezintă uzură, senzorii de înclinație pot fi poziționați oriunde.
Precizie ridicată
Toți senzorii sunt livrați cu calibrare absolută din fabrică pe întregul interval de unghiuri.