• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Encoderele
  2. Codificator de siguranță

Codificatoare pentru poziționare sigură și de încredere

Fie că este vorba de autovehicule municipale, de AGV-uri în intralogistică sau de AMR-uri pentru utilizare intensivă în mine sau porturi: Indiferent de locul în care vehiculele sau suprastructurile sunt deplasate sau dirijate automat, siguranța împrejurimilor și a vehiculului trebuie să fie garantată în orice moment. Aici intervine codificatorul de siguranță certificat de TÜV:

  • Acesta detectează rotația și viteza de rotație, asigurând controlul și monitorizarea precisă a elementelor aflate în mișcare.
  • Acesta calculează unghiurile de direcție, de virare sau de înclinare, precum și pozițiile curente de înălțime, asigurând un control eficient al vehiculului.
  • Funcția de „presetare din mers” asigură o sincronizare continuă a poziției pentru o adaptare flexibilă în timpul funcționării și o siguranță maximă.

Codificatorul de siguranță în detaliu

Avantajele produsului pentru codificatorul de siguranță

Siguranță funcțională

Codificatorul de siguranță este special conceput pentru utilizări critice din punct de vedere al siguranței și oferă informații de feedback fiabile și precise, esențiale pentru controlul și monitorizarea în siguranță a aplicațiilor mobile. Certificările SIL și TÜV confirmă respectarea celor mai înalte standarde de siguranță.

Location

Informații simultane despre poziție și viteză

Codificatorul de siguranță transmite valori precise ale poziției și vitezei. Acestea sunt esențiale pentru navigația precisă și poziționarea exactă în cazul utilizărilor mobile și al vehiculelor autonome.

Rezistență și fiabilitate

Datorită designului său robust, codificatorul de siguranță poate rezista condițiilor de mediu nefavorabile din utilizările mobile, cum ar fi vibrațiile puternice, schimbările de temperatură, umiditatea și praful, în conformitate cu IP69K.

Integrare cu ușurință

Dispozitivul dispune de o interfață CANopen standardizată și de profiluri de dispozitiv care pot fi configurate, asigurând o integrare perfectă cu sistemele existente și o configurare ușoară în cadrul aplicației dumneavoastră.

Redundanță pentru și mai multă siguranță

Codificatorul de siguranță îndeplinește diversele cerințe redundante de siguranță în materie de proiectare. Compararea încrucișată a microcontrolerelor asigură monitorizarea continuă a valorilor pozițiilor, oferind siguranță maximă.

Eficiență a costurilor

Prin integrarea acestui codificator de siguranță, puteți reduce semnificativ:

  • complexitatea planificării construcției
  • efortul de instalare
  • efortul de programare
  • efortul de inginerie
  • cablarea și documentația

În plus, utilizarea unei tehnologii de codificare inovatoare și fără baterii permite o funcționare practic fără întreținere și durabilă.

Prelucrarea eficientă a datelor cu ajutorul modului ifm

Modul „ifm” este o funcție opțională care diferă de standardul CiA. În acest mod, codificatorul furnizează valori predefinite ale poziției și vitezei. Nu sunt necesare etape intermediare de calcul prin subprograme. În plus, „starea de siguranță activă” în modul ifm afișează bitul „stare de siguranță” și poate fi resetată prin confirmare. Ajutoarele oferite de aplicație, cum ar fi „funcția de presetare din mers”, sunt de asemenea acceptate.

Handshake

Asistență de la o singură sursă

Beneficiați de o integrare fără efort și de asistență de specialitate. Interacțiunea codificatorului de siguranță cu controlerul de siguranță de la ifm vă oferă o soluție fiabilă, eficientă și fără întreruperi pentru cerințele dumneavoastră.

Presetare din mers

„Presetare din mers” este o funcție utilă a codificatorului de siguranță care permite o sincronizare ușoară și rapidă a poziției, fără a fi nevoie să întrerupă activitatea de funcționare. Această sincronizare se poate realiza automat, de exemplu, pe baza informațiilor provenite de la etichetele RFID instalate în podea. Prin urmare, poziția poate fi ajustată în mod dinamic în AGV, iar inexactitățile, de exemplu cele datorate alunecării, pot fi eliminate.

Aplicații ale codificatorului de siguranță

Cazuri de utilizare

Monitorizarea sigură a mișcărilor vehiculelor autonome

Codificatorul de siguranță are un rol crucial în cazul vehiculelor autonome, cum ar fi AGV-urile sau AMR-urile. Pentru client, monitorizarea precisă a poziției și vitezei acestor vehicule este de o importanță capitală pentru a asigura siguranța și eficiența activităților. Codificatorul de siguranță transmite în mod fiabil aceste valori, asigurând un control precis și eficient al vehiculului.

Faptul că acest dispozitiv suportă „presetarea din mers” reprezintă un mare avantaj pentru noi, ca producător de AGV.

Producător spaniol de AGV

Soluția pentru platforme de ridicare și stivuitoare sigure

Codificatorul de siguranță are un rol crucial în cazul vehiculelor autonome, cum ar fi AGV-urile sau AMR-urile. Pentru client, monitorizarea precisă a poziției și vitezei acestor vehicule este de o importanță capitală pentru a asigura siguranța și eficiența activităților. Codificatorul de siguranță transmite în mod fiabil aceste valori pentru un control precis și eficient al vehiculului. Pentru a garanta siguranța pe platformele ridicate și pe stivuitoare, trebuie monitorizate unghiurile de înclinare și lungimile telescopice extinse ale acestora. Dacă unghiul și lungimea nu corespund, acestea se pot răsturna. Pentru a minimiza acest risc, clientul utilizează codificatorul de siguranță de pe articulațiile telescopice pentru a controla unghiul axei. Cablurile de tracțiune interne monitorizează lungimea extinsă a brațului telescopic. Acest lucru garantează siguranța și fiabilitatea maximă a echipamentului de ridicare.

Acest dispozitiv pare foarte rezistent. Arhitectura sa ar fi compatibilă cu SIL3 Ple.

Client din domeniul tehnologiei de ridicare

Poziționare precisă în industria forestieră

Un producător de top de utilaje forestiere utilizează codificatorul de siguranță de pe coroana dințată a unui braț rotativ de macara pentru a detecta cu precizie poziția brațului. Acest lucru garantează nu doar o funcționare sigură, ci și extrem de eficientă.

Siguranță îmbunătățită a utilajelor cu ajutorul codificatorului nostru de siguranță

Mulți producători de utilaje de construcții care utilizează controlerele de siguranță ifm includ acum codificatorul de siguranță, de exemplu pentru a detecta cu precizie poziția suprastructurii rotative a unui excavator. O parte dintre aceste utilaje trebuie să rămână întotdeauna într-o anumită rază de operare, de exemplu pentru a evita zonele periculoase. Instalarea codificatorului de siguranță direct pe angrenajul de rotație al suprastructurii permite detectarea precisă a poziției și îmbunătățește semnificativ siguranța și eficiența utilajelor mobile.

Prezentare generală a sistemului cu codificator de siguranță

Produse