• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Prezentare generală
  2. Senzori pentru maşini de lucru
  3. Senzori de proces

Senzori de proces pentru utilaje mobile

Senzorii de proces joacă un rol cheie în asigurarea eficienței și siguranței utilajelor mobile. Variabilele individuale de proces, cum ar fi presiunea, debitul sau temperatura, furnizează date esențiale pentru optimizare, fiabilitate și siguranță în funcționarea mașinilor. Acestea permit executarea precisă a proceselor, detectarea timpurie a condițiilor critice, precum și întreținerea bazată pe condiții.

Avantajele produsului

Senzorii individuali de proces au cazuri de utilizare diferite și, în consecință, prezintă proprietăți diferite. Cu toate acestea, următoarele avantaje se aplică tuturor senzorilor de proces:

Robust

Datorită rezistenței lor ridicate la șocuri și vibrații, senzorii pot rezista la impacturile și vibrațiile puternice la care sunt expuse utilajele mobile în utilizarea zilnică. Chiar și condițiile dure de mediu, cum ar fi murdăria, praful și umezeala, nu afectează senzorii cu gradul de protecție IP corespunzător.

Economie de spațiu

Senzorii de proces pentru aplicații mobile se caracterizează prin designul lor subțire și compact, care le permite să se integreze în aproape orice mașină mobilă.

Fiabil

Acești senzori sunt rezistenți la interferențele electromagnetice tipice aplicațiilor mobile.

Flexibil

Diverse tipuri de conectori, cum ar fi Deutsch, AMP sau M12, sunt disponibili pentru o varietate de senzori de proces.

Prezentare generală a sistemului

Exemple de aplicații

Produse