Noile sisteme de evaluare RFID UHF conving prin designul compact şi flexibilitatea maximă oferite. Fiind completate prin antenă, unitatea de evaluare și comutator, hardware-ul oferă tot ce este necesar pentru o instalare rapidă și cu ușurință. Suplimentar, principiul de funcționare optimizat al sistemului permite instalarea directă în medii metalice sau umede - fără nicio pierdere a performanței.
La un nivel de performanţă maxim, antena poate detecta până la 16 etichete cu deplasare rapidă, la o distanţă de până la 3 m. Citirea etichetei poate fi rafinată suplimentar prin valorile RSSI selective. Utilizarea unei interfețe fieldbus suplimentare oferă posibilitatea de conectare directă a unui alt punct de rețea. Ieșirea digitală poate fi folosită pentru controlul unui actuator.
Antena, unitatea de evaluare și interfața sunt integrate într-o carcasă compactă, robustă și cu o clasă de protecție IP 67. În felul acesta, sistemul este perfect adecvat pentru utilizarea în medii industriale dificile.
Datorită antenei interne cu polarizare circulară, dispozitivul poate fi instalat în carcase metalice fără afectarea recepției.
Sistemele de evaluare au un server web integrat. Utilizatorii se loghează printr-o adresă HTTP pentru obținerea unui acces complet la configurarea dispozitivului și, în cazul integrării cloud, pentru monitorizarea și diagnoza datelor.
Unitățile de evaluare UHF RFID cu interfeţele aferente pentru Profinet, EtherNet/IP şi TCP/IP sunt ideale pentru conexiunea directă la PC-uri, PC-uri industriale sau PLC-uri. Prin utilizarea unei interfețe fieldbus suplimentare este posibilă și transmiterea semnalelor și minimizarea cablajelor de câmp.
Unitatea dispune de două intrări și ieșiri digitale suplimentare. Funcția logică încorporată poate fi folosită pentru furnizarea directă a unei funcționalități de control suplimentare, de ex. pentru verificarea imediată a unui turn luminos, dacă este necesar.
Beneficiile sistemelor de evaluare sunt foarte utile în aplicațiile de detectare, urmărire și trasabilitate. Datorită razelor lungi de acţiune, spre exemplu, este posibilă detectarea etichetelor pe vehiculele cu drepturi de acces şi evaluarea de la o distanţă de până la 3 metri; după detectare este posibil controlul barierelor sau porţilor direct de la unitate. Fără efort de programare cu consum de timp.
În logistică, sistemul este folosit pentru urmărirea continuă a produselor. Este posibilă citirea simultană a până la 16 etichete, iar produsele pot fi atribuite clar pentru staţiile sau paletele de depozitare aferente. Aceasta asigură faptul că o cantitate corectă din produsul corect ajunge la timp la destinația sa.