Aplicatie | codificarea RFID in controlul productiei |
---|
Frecvenţă de lucru [MHz] | 840...960 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 512 |
Numar unic de identificare (UID) [Byte] | 8 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...70 |
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 445 |
---|
Unitate de ambalare | 1000 buc. |
---|
DTE80x | 1,3 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 8 |
ANT820 / ANT920 | 1,5 |