Performanță îmbunătățită datorită IO-Link
Design compact pentru spații reduse în industria alimentară
Designul ergonomic cu filet lateral M18 și conector orientat în jos reprezintă soluția perfectă pentru toate cerințele în zone igienice și umede. Senzorul are o carcasa din oțel inox de înaltă calitate, cu material de etanșare pentru industria alimentară, obiectiv din plastic rezistent la spargere și clasă de protecție ridicată IP 68 / 69K. Rezistă cu ușurință agenților de curățare agresivi și curățării la înaltă presiune.
Măsurare continuă a distanței via IO-Link
ifm oferă noile cuburi OG ca senzori pentru reflecție difuză și cu fascicul. Pentru senzorii optici retro-reflexivi cu functie de suprimarea a fundalului, distantele de sesizare pot fi setate prin IO-Link şi, similar cu senzorii analogici, iar valoarea distanței este furnizată la nivel de milimetru. Suplimentar, toate versiunile conțin numeroase opțiuni de setare variate, cum ar fi modul Light-On/Dark-On sau funcția temporizare pentru o configurare rapidă.