You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori de pozitie
  5. Cuburi filetate pentru montarea profilelor din aluminiu
  6. E20951

Cub de montare pentru profile de aluminiu

E20951

SYSTEM COMPONENT CUBE

Cub de montare pentru profile de aluminiu

E20951

SYSTEM COMPONENT CUBE

  • Pentru fixarea pe un profil din aluminiu
  • Montare facilă, rapidă și necostisitoare
  • Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
  • Fixare sigură a senzorului
{{ifmVariantName}}



Detalii tehnice
Date mecanice
Greutate [g] 110,5
Tip montare Profil aluminiu
Dimensiuni [mm] M10
Desemnarea firului M10
Materiale Zinc turnat sub presiune
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — E20951-00 — 06.03.2003 —