Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | rectangular cu filet M18 |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tensiunea nominala de izolare [V] | 32 |
Consum de energie [mA] | 17 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 300 |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 662 |
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | 15 |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 800 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mod SIO | nu | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,5 | ||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||
Indicaţii |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...80 |
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1011 | ||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 78 | |
---|---|---|
Capsula | rectangular cu filet M18 | |
Dimensiuni [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); PEI | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|