You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Senzor de conductivitate LDL100 pentru detectarea interfeței – o nouă abordare

  • Reduce impreciziile asociate unui proces de curățare în funcție de timp
  • Ameliorează performanța procesului cu puncte de măsurare flexibile
  • Designul compact și de înaltă calitate a senzorului previne defecțiunile și timpii de nefuncționare neplanificați
  • Vă simplifică procesele de instalare și de punere în funcțiune
  • Transmiterea unui semnal fără pierderi cu valorile măsurate

Aplicații
Diferențierea între agenți joacă un rol important, în special în industria alimentară. Agenții de curățare, apa de clătire și produsele alimentare din conductele de proces au valori de conductivitate diferite și, de aceea, pot fi detectate cu ușurință și în siguranță.

Beneficii
Validarea produsului este posibilă în orice moment. Diferențiere rapidă și sigură între agenți are ca și efect o reducere a rebuturilor și a apei de clătire.

Manipularea
Abilitatea de diferențiere între produse reprezintă o soluție finită. Pe durata instalării nu sunt necesare ajustările asupra senzorului. Sunt disponibile funcții ameliorate, ca de exemplu simularea.

Avantajele LDL dintr-o privire:

Timp de punere în funcțiune mult mai scurt

  • Nu sunt necesare echipamente electronice de evaluare suplimentare
  • Cablaj simplu folosind M12

Design robust și compact

  • Carcasa din oțel inox complet sudată previne pătrunderea apei

Ofertă atractivă

  • Disponibilitate ridicată și timp de livrare foarte scurt
  • Conceptul de adaptor flexibil reduce / simplifică depozitarea

De ce LDL100?

Disponibilitatea Calitatea Performanța Portofoliul de produse pentru
industria alimentară
Timpi de livrare scurtați.
Certificat din fabrică gratuit
de descărcare
Rezistent la temperatură și
vibrații datorită designului
robust și compact. Garanție de 5 ani
Rezoluție înaltă peste
întregul interval de măsurare datorită
IO-Link
Toți senzorii de proces de la un
furnizor, de ex. pentru sisteme CIP

Procesul de curățare tipic în industria alimentară

Scopul: Diferențierea între produs și apa de clătire prin monitorizarea conductivității.

Procesul de curățare tipic

Utilizarea

  • Scopul: Diferențiere exactă între produs și apa de clătire
  • Procesul de curățare: Apa elimină produsul din conductă
  • Senzorul de conductivitate monitorizează interfața dintre agenții cu conductivitate diferită

Avantaje

  • Mai puține rebuturi și apă de clătire
  • Validarea procesului

Valoare adăugată datorită IO-Link

Transmiterea semnalului fără pierdere
Transfer digital al valorilor de conductivitate și de temperatură
Gata de funcționare
Ușor de implementat cu ajutorul parametrilor de automatizare
Proces transparent
Funcția de memorie internă a istoricului