Execuţie | pentru senzori si adaptoare cu conexiune la proces G ½ A |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 40 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 327 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 29 mm |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | 0,8 / 4 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|