Execuţie | cu port de scurgere |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 16 |
Greutate [g] | 268 |
---|---|
Materiale | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare |
Conectarea la proces | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | 0,4 / 4 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|