You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Utilizabil pentru zonele cu grad ridicat de igienă și umede

Conector ecolink M12, codat A, cu descărcare inovatoare a forței, dar și cu garnitură foarte elastică

  • Descărcare inovatoare a forței
  • Garnitură foarte elastică
  • Tehnologie ecolink probată și testată
  • Rezistență la șocuri și vibrații
  • Clasa de protecție: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Ușurință de asamblare corectă
  • Fără halogen și fără silicon

Etanșare sigură – chiar și în cazul unei mișcări intense a cablului
O sarcină specială este etanșarea sigură și permanentă a cablului. Cu ajutorul acestei tehnologii inovatoare și patentate, eliberarea tensiunii și etanșarea cablului sunt separate complet; eliberarea tensiunii este garantată cu ajutorul unei cleme sferice cu trei căi extrem de puternice, care prinde sigur cablul chiar și în cazul unei tensiuni elastice intense. Etanșarea foarte elastică a cablului este poziționată exact la intrarea cablului pentru a preveni orice contaminare din cauza pătrunderii murdăriei. Materialul foarte elastic previne deformarea învelișului cablului și etanșează sigur, chiar și în cazul unei mișcări intense a cablului.

Montare simplă și sigură
Acești conectori conțin și tehnologia ecolink perfect testată, care permite conexiunea M12 sigură și manuală la dispozitiv fără utilizarea de scule.