Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | medii igienice si umede din industria alimentara |
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...55 | |
Umiditate la depozitare [%] | 10...100 | |
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Greutate [g] | 42 |
---|---|
Materiale | PA 6.6 gri; Etanşare: EPDM |
Material turnat | PA 6.6 |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Material de etansare | EPDM |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale cu surub: 0,25...1 mm²; Invelis cablu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Se va ţine seama de valoarea maximă a contrapiesei! |
---|