You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Confecţionabil
  4. Stechere confectionabile
  5. EVF571

Mufa tata demontabila

EVF571

SSTGH050VASFKPG

Mufa tata demontabila

EVF571

SSTGH050VASFKPG

  • Contacte placate cu aur, pentru conexiuni electrice fiabile
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Gamă largă de temperaturi de operare
  • Conectare securizată a cablului cu terminale cu șurub
  • ce
  • ukca
  • cruus
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; contacte aurite
Aplicatie medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 60 AC/DC
Clasa de protectie II
Curent total Max. [A] 4; (...40 °C)
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...100
Temperatura depozitare [°C] -25...55
Umiditate la depozitare [%] 10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate
1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice
Greutate [g] 32,9
Material turnat PA 6.6
Material piuliţă inox (1.4404 / 316L)
Material de etansare EPDM
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
terminale cu surub: 0,25...1 mm²; Invelis cablu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Se va ţine seama de valoarea maximă a contrapiesei!