Precizie generală ridicată și potrivire pentru toate aplicațiile comune în industria alimentară
Precizie ridicată
Noul traductor de presiune de tip PM are o precizie totală de 0,2 %. Suplimentar, a fost ameliorată considerabil compensarea temperaturii cu modificări rapide a temperaturii (de ex. în procese CIP/SIP). Astfel, senzorul este potrivit pentru toate aplicațiile alimentare comune.
Certificat din fabrică gratuit
Pentru fiecare senzor de presiune PM poate fi descărcat gratuit un certificat din fabrică de la adresa www.factory-certificate.ifm. Aceasta permite accesul facil chiar și după achiziția senzorului.
Montare flexibilă
ifm oferă toate conexiunile de proces uzuale (de ex. adaptor de sudare, Tri Clamp, Varivent, etc.) ca accesorii pentru conul de etanșare G1 a fileturilor de adaptor și G1 Aseptoflex Vario al senzorului de presiune PM.