You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzor de presiune / Senzori de vacuum
  4. Traductoare de tip flush pentru tehnologia procesului
  5. PM1605

Senzor de presiune ecranat

PM1605

PM-004-REA01-E-ZVG/US

Senzor de presiune ecranat

PM1605

PM-004-REA01-E-ZVG/US

  • Carcasă robustă din oțel inoxidabil pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor
  • Design igienic, încastrat
  • Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
  • Rezistență la temperaturi ridicate și nivel ridicat de protecție
  • Ieșire analogică exactă și comunicare facilă via IO-Link
  • acs
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
-1...4 bar -14,5...58 psi -100...400 kPa
Conectarea la proces conectare pe filet G 1 filet exterior banda de etansare
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Element de măsură celula de masurare a presiunii ceramic-capacitiva
Monitorizarea temperaturii nu
Aplicatie posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor
Mediu medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului [°C] -25...150
Varf de presiune Min.
100 bar 1450 psi 10000 kPa
Rezistenţă la presiune
30 bar 435 psi 3000 kPa
Rezistență la vacuum [mbar] -1000
Tipul de presiune presiune relativa; vacuum
Fără spaţiu mort da
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] 30
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...30 DC
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Watchdog integrat da
2-pini
Consum de energie [mA] 3,5...21,5
Timp de intarziere la pornire [s] 1
3-pini
Consum de energie [mA] < 45
Timp de intarziere la pornire [s] 0,5
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal analogic; IO-Link; (configurabil)
Numar de iesiri digitale 1; (IO-Link)
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20; (scalabil)
Sarcina max. [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Testat pentru scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
-1...4 bar -14,5...58 psi -100...400 kPa
Punct pornire analogic
-1...3,2 bar -14,5...46,4 psi -100...320 kPa
Punct capăt analogic
-0,2...4 bar -2,9...58 psi -20...400 kPa
În paşi de
0,002 bar 0,05 psi 0,2 kPa
Setari de fabrica
ASP = 0,0 bar AEP = 4,0 bar
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,2; (liniaritate, inclusiv histerezis și repetabilitate, setarea valorii limită conform DIN EN IEC 62828-1)
Deviatia liniaritate [% din interval] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an)
Deviația totală în gama de temperaturi
domeniul de temperatură Deviație totală
-25...15 °C Deviere de la curba caracteristică ± 0,05 % din interval / 10 K
15...80 °C Deviere de la curba caracteristică
80...150 °C Deviere de la curba caracteristică ± 0,1 % din interval / 10 K
Indicaţii pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea Diagrame și grafice
Timpi de raspuns
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] 0...4
2-pini
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] 30
3-pini
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] 7
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Mod SIO nu
Tip port master necesar A
Date de proces analogice 3
Timp minim al ciclului de proces [ms] 3,2
Rezolutie presiune IO-Link [bar] 0,001
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
presiune 16
stare dispozitiv 4
Funcții IO-Link (aciclic) marcaj specific aplicației; temperatură internă
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 664
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 323
Nota privind aprobarea
certificat de fabrică disponibil spre descărcare pe www.factory-certificate.ifm
Aprobare UL
Numar certificare UL J022
Date mecanice
Greutate [g] 337,55
Materiale inox (1.4404 / 316L); PBT
Materiale în contact cu mediul Ceramică (99,9 % Al2O3); otel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Moment de strângere [Nm] 20
Conectarea la proces conectare pe filet G 1 filet exterior banda de etansare
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit
diagrame si grafice
Influența temperaturii ambiante asupra preciziei
X temperatura
Y Deviație totală