Buton de invatare pentru senzorii de presiune
E30425
TEACH BUTTON
Buton de invatare pentru senzorii de presiune
E30425
TEACH BUTTON
- Pentru o calibrare usoara a punctului zero a senzorilor de presiune
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori PM1xxx |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 20...30 DC |
---|
Iesiri
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 14 V) / 21.5 mA |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Teste / certificari
MTTF [ani] | 2927 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 227 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT |
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Cablu: 0,9 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 30 m; între senzor și butonul de memorizare |
---|