Adaptat perfect pentru o gamă largă de aplicații datorită setării flexibile a parametrilor, a diagnosticării și a manipulării datelor
Aplicații
Mulțumită integrării simple prin IO-Link, noile antene RFID sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Acestea sunt perfecte pentru identificarea transportoarelor de piese în tehnologia transportoare, deoarece trebuie transmisă numai o cantitate mică de date. În sculele de mașini, magazii și piesele turnate se poate detecta prin RFID și IO-Link. Aceasta reduce duratele ciclului și crește cantitatea de producție. În producția auto, componentele de caroserie sau motoarele sunt comparate cu numerele de comandă prin RFID pentru a controla etapele de procesare sau pentru a verifica asamblarea finală.
Avantajele soluțiilor RFID de la ifm:
ifm oferă cea mai mare gamă de senzori IO-Link din piață. În prezent, noile antene RFID completează gama. Antenele RFID sunt concepute pentru conexiunea la IO-Link master. Acești masteri oferă până la opt prize M12 pentru conexiunea antenelor IO-Link RFID. În funcție de versiune, IO-Link master au o interfață EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP sau PROFINET pentru comunicarea la PLC. Designul robust al antenelor cu clasa de protecție IP 67 și IP 69K permite utilizarea în medii industriale dificile. Pot fi folosite toate etichetele RFID la standardul HF ISO 15693.
Lățimea datelor
Lățimea datelor procesului în imaginea procesului este 32 byți. Lățimea datelor utilizatorului în imaginea procesului este 28 de byți în intrare și ieșire.
Funcții IO-Link
Funcții suplimentare IO-Link: