Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...60 |
Greutate [g] | 370,5 |
---|---|
Materiale | POM |
Moment de strângere [Nm] | 0,5 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Antenă | gama fara metal | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 30 mm |
Antenă | gama fara metal | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 50 mm |
Antenă | gama fara metal | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 75 mm |