Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...60 |
Greutate [g] | 95,5 |
---|---|
Materiale | PVC |
Moment de strângere [Nm] | 0,6 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Antenă | gama fara metal | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 30 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 80 mm |
Antenă | gama fara metal | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 60 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 100 mm |
Antenă | gama fara metal | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 75 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 150 mm |