Capsulă din oțel inoxidabil pentru rezistența la coroziune – IO-Link permite utilizarea cablurilor cu 3 fire
Pentru medii ambientale dificile
Encodere incrementale ifm din oțel inoxidabil pentru aplicații, cum ar fi sincronizarea transportorului cu bandă, asigură intervale de întreținere mai îndelungate în medii ambientale dificile. Clasa de protecție IP 67 ridicată permite utilizarea acestora în zone cu umiditate în industria alimentară.
Versatil datorită IO-Link
Toate encoderele incrementale de la ifm funcționează ca encodere singleturn absolute atunci când sunt utilizate pe IO-Link. Acestea detectează și își memorează valoarea poziției chiar dacă se întrerupe alimentarea electrică.
Comunicarea IO-Link
Valorile de proces, setările parametrilor și datele de diagnosticare pot fi transmise prin IO-Link. Acum, întreținerea preventivă a devenit o joacă de copii.