Greutate [g] | 33 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 20 / L = 29 |
Materiale | flanșă: 1.4404 (V4A/316L); Diafragma: 1.4571 (V4A/316Ti) |
Moment de strângere [Nm] | cuplu de strangere a suruburilor: 150 Ncm |
Diametrul exterior D [mm] | 20 |
Diametrul interior 1 [mm] | 10 |
Diametrul interior 2 [mm] | 10 |
Adancimea butucului de prindere [mm] | 6,4 |
Suruburi de fixare [mm] | M4 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Lungimea [mm] | 29 |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 10000 |
Declaj axial maxim arbore [mm] | ± 0,4 |
Dezaliniere radiala Max. pe ax [mm] | ± 0,25 |
Dezaliniere unghiulara Max. [°] | ± 4,0 |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |