Pompa de alimentare este una dintre componentele centrale ale unei instalații CIP. Aceasta asigură circulația substanțelor prin întregul sistem. În cazul în care pompa de alimentare se defectează, întregul proces al instalației se oprește.
Întrucât pompa funcționează la diferite viteze în funcție de etapa de curățare, monitorizarea statică este dificilă.
Scopul este de a implementa monitorizarea pompei pe bază de AI (inteligență artificială) pentru a detecta și pentru a raporta la timp orice abatere a stării de funcționare. Lucrările de întreținere pot fi efectuate în timp real.
Monitorizarea procesului pompei, inclusiv monitorizarea vibrațiilor și a vitezei, nu se realizează sau se realizează doar într-o măsură foarte limitată – în cel mai bun caz pentru variabilele statice ale procesului. Nu sunt instalate sisteme de monitorizare sau de vizualizare, cum ar fi moneo. Prin urmare, daunele apărute la pompă nu sunt semnalate la timp.
Cu ajutorul unor senzori IO-Link adecvați, trebuie înregistrate variabilele esențiale de proces ale pompei.
Înregistrarea datelor privind starea normală este utilizată pentru a crea un model care permite monitorizarea indiferent de starea de funcționare și, astfel, identificarea abaterilor de la starea normală (anomalii).
moneo|RTM, inclusiv DataScienceToolbox și funcția SmartLimitWatcher, sunt instalate la nivel central pe un server. Masterul IO-Link este conectat la server printr-un VLAN intern. Fiecare dintre senzorii utilizați este conectat la un master IO-Link.
moneo|RTM înregistrează și vizualizează datele. Funcția SmartLimitWatcher din DataScienceToolbox este utilizată pentru a analiza datele înregistrate și pentru a calcula un model corespunzător. După o fază de învățare, acest model preia monitorizarea pompei și raportează orice abatere de la starea normală.
Pompele pot funcționa în diferite stări (de exemplu, în sarcină sau fără sarcină). În fiecare dintre aceste stări sunt admise praguri diferite. Funcția SmartLimitWatcher din DataScienceToolbox poate stabili praguri în mod dinamic. Dacă valorile procesului se află în afara unui anumit interval de încredere, se vor emite avertismente sau alarme, la fel ca în cazul pragurilor statice.
Pentru a monitoriza debitul (variabila țintă), se utilizează funcția SmartLimitWatcher. În acest scop, se utilizează variabilele de suport (viteză, presiunea pompei, date privind vibrațiile). Acestea descriu caracteristicile debitului în diferite stări de funcționare. De exemplu, odată cu creșterea debitului, cresc și viteza și presiunea pompei.
Înregistrarea datelor are transparență crescută, oferind potențiale de optimizare. Durata de funcționare crescută a instalației a îmbunătățit procesul general. Managementul integrat al alarmelor asigură o reacție rapidă la modificarea parametrilor de proces, optimizând întreținerea. Toate măsurile sporesc calitatea proceselor și a produselor.
Instalația a fost digitalizată cu succes fără modificări sau intervenții la PLC-ul sau software-ul existent.
Obțineți o imagine de ansamblu asupra panoului de comandă moneo.
Dashboard-ul oferă utilizatorului o vedere de ansamblu asupra valorilor de proces relevante pentru această instalație.
Analiza oferă un acces facil la datele istorice și compară diferite valori de proces. Diagrama prezintă o curbă caracteristică tipică pentru pornire ①, funcționare ② și oprire ③.
Se poate observa că toate curbele de viteză și de presiune sunt aproape identice. Debitul din sistem este ușor urmărit, lucru normal având în vedere inerția mediului.
Diferiți parametri ai pompei pot fi monitorizați static, deoarece sunt independenți de starea de funcționare. De exemplu, în acest caz, temperatura motorului nu trebuie să depășească 50 °C. Acest lucru este ușor de realizat, prin setarea unor praguri statice de avertizare și alarmă.
În acest caz de utilizare, SmartLimitWatcher este utilizat pentru a monitoriza debitul pompei (variabila țintă).
Utilizând variabilele de suport (presiunea pompei, viteza și valorile accelerației), se calculează un model care creează o bandă de încredere în jurul valorii procesului. Acesta definește valorile de prag pentru debit, luând în considerare diferite stări de funcționare.
Sensibilitatea și, prin urmare, lățimea benzii de încredere, poate fi ajustată pentru pragurile de avertizare și de alarmă inferioare și superioare prin intermediul parametrilor (inactiv, scăzut, mediu și ridicat). Acest lucru face posibilă ascunderea oricăror avertismente sau alarme false.
Această funcție poate fi utilizată pentru a defini cu ușurință ce ar trebui să se întâmple după declanșarea unui avertisment sau a unei alarme, de ex:
Pe lângă valorile de proces ale senzorilor, moneo înregistrează și orele de funcționare a pompei. Această funcție poate fi implementată rapid și ușor cu ajutorul șablonului „Contor de ore de funcționare”.
Este necesară o sursă de date ② care să descrie starea de funcționare. În exemplul de mai jos, se utilizează viteza de rotație și sunt setate următoarele praguri ③: