Măsurarea nivelurilor în rezervoarele de depozitare ale unei instalații de testare CIP cu senzori radar și vizualizarea, monitorizarea și documentarea acestora cu moneo RTM.
Rezervoarele sunt monitorizate prin intermediul a două comutatoare de limită.
Acestea raportează la sistemul de control printr-un semnal de comutare
Nivelurile intermediare nu pot fi detectate.
Astfel, se poate detecta doar într-o măsură limitată ce cantitate din fiecare agent este efectiv disponibilă în acel moment.
Scopul proiectului este de a asigura disponibilitatea instalației. Prin detectarea precisă a nivelului mediului de curățare din rezervoare, moneo va informa operatorul în timp util când trebuie să organizeze aprovizionarea cu mediul respectiv.
Sistemul de monitorizare urmează să fie implementat fără a interfera cu controlul sistemului CIP.
Acest lucru se realizează prin măsurarea continuă a nivelului, inclusiv prin analiza datelor.
Software-ul moneo RTM este instalat la nivel central pe un server.
Un senzor de nivel radar de tip LW2720 a fost instalat pe fiecare dintre cele 4 rezervoare de stocare.
Datele de la senzorii radar sunt conectate la server prin intermediul unui master IO-Link, utilizând un VLAN intern.
După instalarea senzorilor, trebuie setată doar înălțimea de referință. Acest lucru se poate face, de exemplu, cu următoarele instrumente:
Înălțimea de referință este utilizată pentru a defini punctul zero și, prin urmare, punctul de referință pentru măsurarea nivelului.
Disponibilitatea instalației a fost asigurată prin măsurarea continuă a nivelului și analiza datelor cu moneo RTM. Se asigură că există o cantitate suficientă de mediu în rezervor.
Achiziția de date și transparența sunt utilizate pentru a organiza aprovizionarea la timp cu mediu de reumplere.
În plus față de controlul procesului, cu ajutorul datelor istorice sunt posibile analize suplimentare ale procesului și evaluarea cantităților de consum preconizate.
Accesul de la distanță la date este un alt avantaj al moneo.
Aici pot fi create rapid și ușor tablouri de bord specifice aplicațiilor.
În acest caz:
Privire de ansamblu asupra tuturor celor 4 rezervoare cu nivelul și volumul curent respectiv
Prin intermediul funcției de analiză, utilizatorul poate analiza în detaliu nivelul de umplere al rezervorului. Întrucât valorile de nivel sunt înregistrate permanent, aceste date pot fi vizualizate și pe parcursul a zile, săptămâni și luni (date istorice).
Nivelul din rezervoare este monitorizat prin intermediul valorilor limită statice. În acest scop, au fost definite valori limită care generează un avertisment sau o alarmă în cadrul moneo în cazul în care sunt depășite sau nu sunt atinse.
Această funcție poate fi utilizată pentru a defini cu ușurință ce ar trebui să se întâmple după declanșarea unui avertisment sau a unei alarme, de ex:
Pentru aplicațiile în care este necesară o reumplere regulată, este recomandabil să se optimizeze procesul de reumplere.
De exemplu, prin trimiterea unei notificări prin e-mail către un grup definit de destinatari responsabili de aprovizionarea producției de îndată ce nu se mai atinge nivelul specificat într-un rezervor, astfel încât să se declanșeze procesul de reumplere.
În plus față de valoarea de proces a senzorului de nivel, pot fi determinați și alți parametri utili cu ajutorul valorilor calculate în moneo.
În această aplicație, de exemplu, nu numai nivelul este de interes, ci și volumul.
Aceștia sunt cilindri de rezervor în poziție verticală. Pentru această geometrie a rezervorului, volumul poate fi calculat folosind calculul „suprafața de bază înmulțită cu înălțimea”.
În funcție de aplicația specifică, sunt posibile calcule suplimentare:
Dacă este activată licența moneo configure corespunzătoare, datele parametrilor senzorului pot fi citite și scrise în moneo. Pentru a configura senzorul de nivel radar, este necesar să setați înălțimea de referință. Aceasta poate fi pur și simplu introdusă în câmpul de parametri corespunzător și scrisă în senzor.