Cu ajutorul IO-Link, vă bucurați de o transparență pentru fiecare senzor în parte, prin intermediul HMI și al controlerului | |
Rezoluție optimă chiar și cu intervale mari de măsurare | |
Varietate redusă de senzori și, prin urmare, reducerea stocării datorită IO-Link |
De mai bine de 30 de ani, EnviroFALK GmbH proiectează, produce și vinde sisteme de apă pură și ultrapură pentru o gamă largă de industrii din întreaga lume.
În principiu, apa așa cum iese de la robinet nu reprezintă o provocare pentru senzorii de proces. Cu toate acestea, apa ultrapură este o cu totul altă poveste. Senzorii utilizați în aceste procese de tratare trebuie să fie mult mai eficienți și mai rezistenți.
Senzorii variați de la ifm îndeplinesc aceste cerințe speciale și permit o monitorizare raționalizată și precisă a proceselor, IO-Link ajutând la reducerea costurilor de stocare și a complexității de montare (ceea ce duce la economii semnificative de costuri), creând în același timp o transparență completă a tuturor proceselor.