Apa – o resursă limitată: ifm continuă să asiste companiile în reducerea consumului prin utilizarea eficientă a apei în toate procesele necesare.
Ca urmare a creșterii constante a populației la nivel mondial și a impactului asupra modificărilor climatice există o creștere a cererii pentru resursa naturală esențială și vitală, apa. Pentru acoperirea acestei cereri este critic ca apa să fie tratată imediat după utilizare, astfel încât să poată fi disponibilă din nou pentru utilizarea în siguranță. Aceasta necesită procese mai sofisticate și mai eficiente, care trebuie implementate și efectuate simultan cât mai economic cu putință.
Pentru depășirea acestor provocări, ifm oferă soluții de automatizare sigure și inovatoare. În timp ce luăm întotdeauna în considerare tendințele și cerințele actuale, căutăm cele mai bune soluții pentru viitor, asigurând faptul că securitatea și disponibilitatea sunt garantate în aceeași măsură.
Avantajele dumneavoastră privind soluțiile noastre de automatizare
Din cauza penuriei și a valorii tot mai mari a resurselor noastre de apă dulce este importantă operarea instalațiilor cât mai eficient posibil de-a lungul întregului ciclu. Soluțiile noastre, compuse din hardware și software, vă oferă posibilitatea de a vă optimza instalațiile în cel mai bun mod posibil în ceea ce privește eficiența întregii instalații - Overall Equipment Effectiveness (OEE).
| Disponibilitatea: Beneficiați de valoarea adăugată a comunicațiilor de date digitale cu IO-Link. Începând cu senzorul de nivel IT, vă oferim toate componentele de care aveți nevoie pentru a avea întotdeauna o vedere de ansamblu asupra stării și cerințelor de întreținere ale sistemului dumneavoastră. Aceasta vă ajută să reduceți la minim timpul de nefuncționare. |
|
| Performanța: Cu cât sunt mai exacte datele instalației pe care le aveți la dispoziție, cu atât mai eficient vă puteți trata apa la calitatea necesară. În acest scop vă oferim o tehnologie precisă a senzorilor, structurile pentru transmiterea datelor digitale fără pierderi via IO-Link și un software pentru un dialog simplu si transparent cu instalația dumneavoastră. |
|
| Calitatea: Chiar și cea mai mică eroare în tratarea apei corespunde pierderii unei resurse prețioase. Cu ajutorul soluțiilor noastre pentru o analiză calitativă continuă și pentru o vedere de ansamblu transparentă și un control al tuturor componentelor de automatizare implicate în proces, puteți să asigurați cerințele de calitate pe termen lung. |