IO-Link reduce cu 80 de procente efortul de cablare. | |
Monitorizare cu ușurință a stării la fața locului sau de la distanță. | |
Transmiterea digitală directă a datelor spre PLC și nivelul IT datorită interfeței Ethernet/IP. |
Midvaal Water Company este un furnizor de apă potabilă în Africa de Sud și acoperă o suprafață de aproximativ 900 km². Fiind amplasată pe malurile râului Vaal, compania achiziționează apă netratată și, după purificare, o livrează clienților săi.
Pentru asigurarea furnizării apei potabile, Midvaal se concentrează pe monitorizarea integrală a pompei și a motorului. Mai ales prin utilizarea IO-Link, Midvaal a reușit reducerea cu 80% a duratei necesare pentru cablare. Suplimentar, în prezent este posibilă monitorizarea de la distanță a stației de pompare.