În asamblarea celulelor, componentele fabricate din producția de electrozi, împreună cu piese suplimentare, sunt prelucrate și asamblate în continuare pentru a forma o celulă. Pentru a obține o capacitate și o durată de funcționare maxime ale celulelor, acestea sunt supuse unor standarde de calitate foarte ridicate.
ifm oferă hardware precis și fiabil pentru a vă automatiza procesele, fie că este vorba de senzori de proces fiabili și rezistenți pentru a vă controla procesele și a vă asigura calitatea sau de sisteme 2D și 3D pentru testarea calității. Cu ajutorul soluțiilor software corespunzătoare și al experienței în pregătirea datelor, vă puteți digitaliza producția, sporind astfel productivitatea și disponibilitatea sistemului.
IO-Link reduce cu 80 de procente efortul de cablare. | |
Monitorizare cu ușurință a stării la fața locului și prin mentenanța de la distanță. | |
Transferul direct de date digitale către controler și nivelul IT prin intermediul interfețelor Ethernet/IP. |