Atualmente o monitoramento decentralizado dos dados dos sensores de aplicações pequenas ou descentralizadas é muito complicado e relativamente caro. Altos investimentos iniciais na infraestrutura necessária ou cabeamento caro, tornam tais projetos desinteressantes e não rentáveis. Com o io-key isto muda agora rapidamente!
O que o torna especial: io-key transmite via rede móvel (rede NB-IoT ou 2G) os dados dos sensores conectados para uma nuvem segura onde permanecem disponíveis para o usuário a qualquer momento e em qualquer lugar, de forma clara e estruturada em um painel de controle. Longos percursos de cabos, caros e suscetíveis a erros até sensores distantes, já são coisa do passado, assim como uma infraestrutura extremamente exagerada e cara para usar em poucos sensores.
O monitoramento de processos e instalações descentralizadas pode ser tão simples assim.
Simples: economize tempo e dinheiro na instalação
Com o io-key você escolhe já desde o primeiro momento uma forma simples e fácil, mas também potente, de manusear o monitoramento de processos e de instalações. Uma alimentação de tensão e a disponibilidade de uma rede GSM. Isto é tudo o que o io-key precisa para transmitir para a nuvem os dados dos sensores IO-Link conectados. A conexão complicada com a rede da empresa não é mais necessária.
Confortável: função de alarme via e-mail e mensagem SMS, relatórios automáticos
No painel de controle claramente estruturado o usuário pode criar valores limites para os sensores conectados com apenas alguns cliques de mouse. Se esses valores limites não forem alcançados ou forem ultrapassados, o usuário é alarmado via e-mail ou mensagem SMS. Além disso, é possível resumir dados automaticamente em forma de relatórios e exportá-los.
Potente: invólucro robusto, ampla gama de sensores
Seja em ambiente empoeirado ou em área livre, graças ao grau de proteção IP95, o io-key está perfeitamente preparado para qualquer cenário de utilização. Graças à dupla conexão do sensor é possível realizar diversos cenários de monitoramento. Para isso ifm mantém uma grande quantidade de sensores IO-Link.
Monitoramento de máquinas antigas via gateway de comunicação por rádio
Até agora era prática comum conectar o sensor IO-Link diretamente com o CLP. Como o CLP só transmite os sinais de comutação, 95 % das informações do processo se perdem. Com o uso do io-key, agora estas informações digitais podem ser transmitidas diretamente do processo até a nuvem e em seguida podem ser usadas para a análise exata da máquina.
Monitoramento de pressão em estações de bombas
Com o io-key é possível monitorar a qualquer momento o funcionamento adequado de bombas remotas ou de estações de bombas móveis. Variações do valor nominal são informadas imediatamente pela função de alarme, de maneira que é possível reagir rapidamente e restabelecer novamente o desempenho desejado da bomba.
Medição de nível em reservatórios
Silos de ração, tanques para tinta de impressão ou ativos para cimento têm algo em comum: eles têm que ser recarregados antes que fiquem totalmente vazios. Fornecedores que instalam io-key em seus tanques nos clientes, podem garantir um abastecimento de produtos sem interrupção. Se o nível de enchimento alcançar um nível definido, a logística pode iniciar automaticamente o recarregamento. Uma verdadeira melhoria na qualidade de serviço!
Manutenção preditiva em máquinas remotas
Tanto ventiladores em campânulas de resfriamento ou locais de armazenamento podem ser monitorados pelo io-key, quanto também motores e bombas remotas, como por exemplo na agricultura automatizada. Danos no rolamento, desbalanceamentos e sinais semelhante que indicam um dano iminente da máquina, são detectados através de sensor de vibração e indicados via io-key no painel de controle central. Assim os processos de operação importantes não são interrompidos de forma não planejada ou a qualidade do produto é garantida pela condição constante do rolamento.
Certifique-se por favor que uma versão atual do Adobe Acrobat Reader ou Acrobat esteja instalada e ative o plugin no seu navegador! Caso o PDF ainda não puder ser visualizado (por exemplo, quando for utilizado o tablet ou o smatphone), use por favor a possibilidade de download.
Contato
Você em mais perguntas sobre o io-key? Entre em contato conosco. Teremos prazer em ajudá-lo!