Os transmissores de pressão dos tipos PM16 e PM17 possuem uma precisão total de 0,2%. Além disso, a compensação de temperatura no caso de mudança rápida de temperatura foi melhorada consideravelmente (ex.: em processos CIP/SIP). Deste modo, o sensor é adequado para todas as aplicações convencionais da indústria alimentícia.
A célula de medição cerâmica robusta e faceada frontalmente dos sensores de pressão resiste aos impactos de pressão e de vácuo, assim como aos efeitos de materiais abrasivos.
Comprove você mesmo:
O sensor de pressão do tipo PM15 convence com uma medição de temperatura integrada que dispensa peças adicionais de medição.
Os sensores estão disponíveis com tri-clamp para a instalação direta, cone de vedação G1 e G1 Aseptoflex Vario para a instalação com adaptadores de processo e de soldagem em tanques e com cone de vedação G1/2 para a instalação em tubulações
Para cada sensor de pressão PM, há um certificado de fábrica gratuito disponível para download em www.factory-certificate.ifm.de. Assim se garante um acesso fácil mesmo após a compra do sensor.
Transmissão de dados sem perdas
O IO-Link permite a transmissão de dados sem perdas, pois graças à comunicação digital, não há perdas de conversão e as influências externas, como por exemplo campos magnéticos, não afetam a transmissão de dados.
Processos transparentes
Através do IO-Link a pressão atual é emitida de forma precisa e com a mais alta resolução possível. Assim você mantém o seu processo sempre sob controle.
Fácil instalação na operação
Via IO-Link, o sensor de pressão pode ser parametrizado de maneira rápida e fácil por meio de uma conexão de TI, como o moneo por exemplo.