Com este “Starter kit” completo, pode testar de imediato as vantagens dos sensores IO-Link sem sair da sua secretária.
“Starter kit” do mestre IO-Link
Com este “Starter kit” pode testar de imediato e directamente da sua secretária as vantagens dos nossos sensores IO-Link. Faça duma fotocélula de distância que só envia um ponto de comutação 1 ou 0 n uma placa de entrada digital, um sensor inteligente e que até mede a distância para o objeto.
Além disso o mestre IO-Link e o sensor IO-Link podem ser ajustados com o software de parametrização IO-Link intuitivo.
Já não é necessário fazer uma parametrização complicada no display dos sensores. O mestre IO-Link descentralizado funciona como “gateway” entre sensores inteligentes IO-Link e o protocolo de comunicação PROFINET. Significa que pode ser feita também uma ligação PROFINET simples, por exemplo com um PLC Siemens.