Monitor robusto TFT de 7" para máquinas móveis para visualização universal de sinais de vídeo analógicos
Monitor Plug-and-Play para uma melhor visão geral
Para a maioria das máquinas móveis, uma visão a 360º, ou pelo menos, verificar os ângulos mortos seria impossível sem sistemas de monitores de câmaras. Além das câmaras robustas O2M2 e O3M2, a ifm oferece também os monitores Plug-and-Play adequados.
Optimizado para máquinas móveis
A série de monitores à prova de agua adapta-se automaticamente a diferentes situações de luz ambiente. O display WVGA dispõe de uma regulação automática de luminosidade com comutação de dia/noite ajustável. Todas as configurações podem ser realizadas através de um menu intuitivo, como por exemplo, a activação automática da câmara ao ligar o pisca ou ao colocar a marcha atrás. Em combinação com a câmara inteligente 3D O3M2, o monitor também pode ser usado para indicar obstáculos no trajeto, assim como mostrar informações sobre o veículo (da CAN-Bus).
Funções e vantagens
Fácil de usar
O sistema pré-configurado apenas necessita de uma alimentação elétrica e está pronto a ser utilizado. As câmaras são ligadas com conector M16, reconhecidas automaticamente e fornecem imediatamente uma imagem ao monitor. Não é necessário configurar no caso de uma utilização standard.
Formato robusto
A série de monitores é fabricada com alumínio e plásticos resistentes a choques e a intempéries. São apropriados tanto para o uso em cabines de camiões, guindastes e empilhadores, como para cabines abertas de veículos de construção. Todos os sistemas são providos de uma proteção contra subtensão e sobretensão e proteção contra a inversão de polaridade.
Vastas opções de configuração
O menu oferece várias opções de configuração para uma integração ideal em máquinas móveis. As câmaras podem ser activadas automaticamente através das entradas digitais. A iluminação de fundo pode ser ajustada automaticamente à luz ambiente através de um sensor fotoelétrico. A luminosidade e o contraste podem também ser configurados manualmente. Óptima visibilidade em ambientes escuros através de um modo nocturno vermelho ou azul. Para além disso é possível apresentar linhas de referência horizontais e verticais ou uma grelha, por exemplo como assistência ao posicionamento ou ao estacionamento.