- Produtos novos
- Monitorização da condição
- Controlo de condição online com interface para rede de campo
Controlo de condição online com interface para rede de campo
Controlo de condição intuitivo e personalizável para optimizar a monitorização das condições e dos processos
- Troca de dados com o PLC através da rede de campo
- Monitorização optimizada das condições e do processo
- 3 portas Ethernet: para separação da rede de máquinas e rede informática
- 6 canais: 4 x dinâmico (ex. vibração, pressão), 2 x analógico (ex. temperatura, rotação)
- Vasta memória interna para histórico com relógio em tempo real
Controlo de condição amplo e personalizável
O VSE150 é um sistema de diagnóstico de 6 canais para a avaliação de quatro sinais dinâmicos (ex. vibração) e duas entradas analógicas. A nova família VSE15x oferece diferentes interfaces de protocolo de comunicação para a troca de dados com um PLC. Os valores de medição podem assim ser apresentados directamente no controlador e a monitorização pode ser perfeitamente personalizável às condições de funcionamento e aos processos da máquina. Para alarmes que necessitem de um tempo de resposta rápido estão disponíveis 2 saídas de comutação rápidas (tempo de reação ≤1 ms) além do protocolo de comunicação.
Redução da complexidade da rede poupa tempo e dinheiro.
Com a ligação directa com o PLC através da rede de campo, os sinais auxiliares (ex. velocidade de rotação, trigger) e alarmes que não necessitem de tempo de resposta rápida, podem ser substituídos pela comunicação. Não só ganha tempo e reduz a complexidade da cablagem, como também poupa custos com a disponibilização das entradas e saídas no PLC.