Os mecanismo de tração por cabo para encoders são a escolha ideal quando as posições devem ser determinadas com precisão ao longo de uma distância em linha reta. Os exemplos de aplicações variam desde pequenas distâncias, por exemplo, no caso de elevadores tipo tesoura ou empilhadeiras, até longas distâncias, como as percorridas por carrinhos para talhas em lanças de guindastes ou sistemas de transporte em armazéns com estantes altas.
A vantagem do princípio de polia: há uma conexão ininterrupta entre o encoder e o objeto em movimento. Efeitos que afetam a detecção da distância como por exemplo os causados por sujeita, como pode ocorrer com a medição óptica de distância, praticamente não ocorrem. Os componentes mecânicos estão projetados para um uso industrial duradouro com até 1 milhão de trações.