Aplicações
Os sensores podem ser aplicados no processo de limpeza (CIP) na indústria alimentícia. Aqui os sensores são usados para detectar a concentração da solução de limpeza, para monitorar resíduos na água de enxágue e autorizar a liberação do produto.
Potencial
Uma medição precisa, rápida e confiável durante o processo ajuda a melhorar a disponibilidade da instalação e a otimizar os ciclos de limpeza. Economia considerável de custo devido ao uso de menos produtos de limpeza, ao baixo consumo de energia no enxágue e à redução do consumo de água!
Vantagens ifm
Gestão de encomendas fácil, prazo de entrega extremamente curto, simples integração na aplicação - interessado?
Vantagens do LDL em resumo:
Tempo de colocação em funcionamento muito menor
Robusto, design compacto
Oferta atrativa
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilidade | Qualidade | Desempenho | Gama de produtos para a indústria alimentícia |
Curtos prazos de entrega, download gratuito do certificado de fábrica. |
Resistente à choques de temperatura e vibrações graças ao design robusto e compacto. 5 anos de garantia. |
Alta resolução por todo o range de medição graças ao IO-Link. |
Todos os sensores de processo de um único fornecedor, por exemplo, para sistemas CIP. |
Aplicação
Com um sensor na entrada e outro na saída é possível medir o seguinte:
Aplicação
Com um sensor na entrada e outro na saída é possível validar as diferentes etapas do processo de limpeza com água do processo, base e ácido.
Vantagens
![]() |
Transmissão de dados sem perdas Transmissão digital de condutividade e temperatura |
![]() |
Plug & Play Fácil colocação em funcionamento graças à parametrização automática |
![]() |
Processos transparentes Memória de histórico interna |