Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Intervalo de medição [l/min] | 0...40 |
Conexão de processo | ligação roscada G 1/2 |
Característica especial | Contactos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | Monitorização da água de arrefecimento |
Temperatura do fluído [°C] | 5...80 |
Resistência à pressão [bar] | 16 |
Tensão de funcionamento [V] | 20...28 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 60 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar [s] | 10 |
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Quantidade total de saídas | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; (configurável) |
Conceção elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 250; (por saída) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (escalável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10; (escalável) |
Resistência mín. de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Intervalo de medição [l/min] | 0...40 |
---|---|
Intervalo de visualização [l/min] | 0...48 |
Ponto de comutação SP [l/min] | 0,4...48 |
Ponto de reposição rP [l/min] | 0...47,6 |
Valor inicial do sinal analógico ASP [l/min] | 0...32 |
Valor final do sinal analógico AEP [l/min] | 16...48 |
Em passos de [l/min] | 0,1 |
Gradiente da temperatura [K/min] | 200 |
---|---|
Precisão (no intervalo de medição) | < ± 3 |
Tempo de resposta [s] | 1 |
---|---|
Tempo de atraso programável dS, dr [s] | 0...50 |
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; normalmente aberto/normalmente fechado; lógica de comutação; saída de corrente/tensão; Tempo de retardo de partida; adaptação dos valores apresentados; display que pode ser desligado; Unidade de visualização |
---|
Temperatura ambiente [°C] | 10...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência a vibrações |
|
Materiais | latão; ABS; PA |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | bronze (2.1096.01); aço inoxidável (1.4435/316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Conexão de processo | ligação roscada G 1/2 |
Visualizador |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade de visualização | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|