You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. ST2615

Monitor de fluxo

ST2615

SCN14ABAFNKG/PH

Monitor de fluxo

ST2615

SCN14ABAFNKG/PH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
  • ce
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo 1/4" NPT
Aplicação
Substância Líquidos
Temperatura do fluído [°C] -25...80
Resistência à pressão [bar] 30
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 20...36 DC
Consumo de corrente [mA] < 45
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tempo de atraso a ligar [s] < 20
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas
Quantidade total de saídas 1
Sinal de saída sinal de comutação
Conceção elétrica PNP
Quantidade de saídas digitais 1
Função de saída normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 400
Proteção contra curto-circuito sim
Tipo de proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de ajuste [cm/s] 3...300
Sensibilidade máxima [cm/s] 3...60
Precisão/desvios
Gradiente da temperatura [K/min] 15
Tempos de resposta
Tempo de resposta [s] 1...10
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação potenciómetro
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Materiais PBT-GF20
Materiais em contato com o fluído 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Conexão de processo 1/4" NPT
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
função 11 x LED
Acessórios
Items fornecidos
chave de fenda
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A