Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|---|
Conexão de processo | G 1/2 rosca externa |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
---|
Tensão de funcionamento [V] | 20...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 45 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar [s] | < 20 |
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Quantidade total de saídas | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Conceção elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 400 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Intervalo de ajuste [cm/s] | 150...300 |
---|
Gradiente da temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Ajuste do ponto de comutação | potenciómetro |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Materiais | PBT-GF20 |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Conexão de processo | G 1/2 rosca externa |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC |
---|