Aplicação | Monitorização do fluxo; Monitorização dos fios |
---|
Tolerância da tensão de funcionamento [%] | -20...20 |
---|---|
Tensão de funcionamento [V] | 24 DC |
Consumo de corrente [mA] | 70 |
Tempo de atraso a ligar [s] | 30 |
Quantidade de canais | 1 |
Conceção elétrica | relé |
---|---|
Corrente de contacto | 4 A, 250 V AC |
Função de comutação de monitorização do fluxo | relé energizado quando existe fluxo |
Função de comutação de monitorização da rutura de fios | relé de-energizado no caso de rutura de fios |
Tempo de resposta [s] | < 10 |
---|
Ajuste do ponto de comutação | potenciómetro |
---|---|
Seleção líquidos/gases | interruptor deslizante |
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 40 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Invólucro | invólucro para montagem em calha DIN |
---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiais | plástico |
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | terminais: 16 x ...2,5 mm² |
---|