Conexão de processo | M12 x 1 |
---|
Aplicação | Ex zona 1 |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Resistência à pressão [bar] | 5 |
Aplicação | Ex zona 1 |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Ligação ao monitor de control | VS 0200 Exi |
---|
Intervalo de ajuste [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 0...20 |
Gradiente da temperatura [K/min] | 7 |
---|
Tempo de resposta [s] | 2...20 |
---|
Tempo de resposta [s] | 2...20 |
---|
Proteção | IP 67 |
---|
Invólucro | tipo roscado |
---|---|
Dimensões [mm] | M12 x 1 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | PTFE |
Materiais em contato com o fluído | PTFE |
Conexão de processo | M12 x 1 |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 2 m, TPE-S; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|