You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. RV1071

Encoder incremental com eixo maciço

RV1071

RV-1024-I05/SAE

Encoder incremental com eixo maciço

RV1071

RV-1024-I05/SAE

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
  • ce
  • cruus
Características do produto
Resolução 1024 resolução
Formato do eixo eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm] 10
Dados elétricos
Tolerância da tensão de funcionamento [%] 10
Tensão de funcionamento [V] 5 DC
Consumo de corrente [mA] 150
Saídas
Conceção elétrica TTL
Corrente máx. de carga por saída [mA] 20
Frequência de comutação [kHz] 300
Diferença de fase A e B [°] 90
Faixa de medição / de ajuste
Resolução 1024 resolução
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Temperatura de armazenamento [°C] -30...100
Proteção IP 66
Testes/aprovações
Resistência a choques
100 g (6 ms)
Resistência a vibrações
10 g (55...2000 Hz)
Dados mecânicos
Dimensões [mm] Ø 58 / L = 46
Materiais alumínio
Rotação mecânica máx. [U/min] 12000
Torque inicial máx. [Nm] 1
Torque da temperatura de referência [°C] 20
Formato do eixo eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm] 10
Material do eixo
1.4104 (aço)
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] 10
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] 20
conexão elétrica
Cabo: 10 m, PUR; axial
Conexão: 1 x Bajonett (ifm 1000.2)
Diagramas e gráficos
diagrama de pulso
direção de rotação no sentido horário (visto sobre o eixo)