1. Página inicial
  2. Produtos
  3. RO6319

Artigo descontinuado – registo do arquivo

Encoder incremental com eixo oco

RO-0500-I24/N11

RO6319

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
lamentamos esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: info.pt@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
ifm electronic

  • ce
Download
Technische Details
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 150
Saídas
Função elétrica HTL
carga de corrente máx. por saída [mA] 20
Frequência de comutação [kHz] 160
Versão da proteção contra curto-circuito < 60 s
diferença de fase A e B [°] 90
Faixa de medição / de ajuste
Resolução 500 traços
condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -30...93
Aviso sobre a temperatura do ambiente
Up < 18 V: -30...100 °C
Temperatura de armazenamento [°C] -30...100
umidade relativa do ar máx. [%] 98
proteção IP 64
Certificações / testes
Resistência a choques
100 g (6 ms)
resistência a vibrações
10 g (55...2000 Hz)
Dados mecânicos
Dimensões [mm] Ø 58 / L = 55
materiais alumínio
Rotação mecânica máx. [U/min] 12000
Torque inicial máx. [Nm] 2,5
Torque da temperatura de referência [°C] 20
Versão do eixo eixo oco contínuo
Diâmetro do eixo [mm] 10
Ajuste do eixo H7
Material do eixo
aço inoxidável
Profundidade de instalação do eixo [mm] 10
alinhamento do eixo axial máx. [mm] 1; (deslocamento radial máx.: ± 0,05 mm)
conexão elétrica
cabo: 1 m, PUR; radial
diagrama e curvas
diagrama de pulso
Saída A
Saída B
0-índice
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-PT — RO6319-00 — 06.03.2003 —