Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|---|
Intervalo de medição [psi] | 0...6000 |
Conexão de processo | ligação roscada 1/4" NPT rosca externa |
Característica especial | Contactos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | para aplicações industriais |
Substância | líquidos e gases |
Condicional utilizável para | Em substâncias gasosas, a área de aplicação está restringida ao máx. de 25 bar. |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Pressão mín. de rutura [psi] | 14000 |
Resistência à pressão [psi] | 8500 |
Tipo de pressão | pressão relativa |
Tensão de funcionamento [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 50 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar [s] | 0,2 |
Watchdog integrado | sim |
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Quantidade total de saídas | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Conceção elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Intervalo de medição [psi] | 0...6000 | |
---|---|---|
Ponto de comutação SP [psi] | 300...6000 | |
Ponto de reposição rP [psi] | 180...5880 | |
Em passos de [psi] | 60 | |
Informação sobre a histerese |
|
Precisão do ponto de comutação [% do valor final] | < ± 2,0 |
---|---|
Repetibilidade [% do valor final] | < ± 0,25; (com flutuações de temperatura < 10 K) |
Desvio de temperatura por 10 K | < ± 0,5 |
Ajuste do ponto de comutação | botão de programação |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência a vibrações |
|
Materiais | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | FKM; cerâmica; 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | ligação roscada 1/4" NPT rosca externa |
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |