Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Intervalo de medição [psi] | 0...100 |
Conexão de processo | ligação roscada 1/4" NPT rosca externa rosca interna:M5 |
Característica especial | Contactos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | para aplicações industriais |
Substância | líquidos e gases |
Temperatura do fluído [°C] | -25...90 |
Pressão mín. de rutura [psi] | 2175 |
Resistência à pressão [psi] | 1087 |
Tipo de pressão | pressão relativa |
Tensão de funcionamento [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Quantidade total de saídas | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Intervalo de medição [psi] | 0...100 |
---|
Repetibilidade [% de duração] | < 0,15; (com flutuações de temperatura < 10 K) |
---|---|
Desvio das características [% de duração] | < ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,75 (LS); (incl. linearidade, zero e erro de amplitude (config. valor limite)) |
Estabilidade a longo prazo [% de duração] | < ± 0,05; (por 6 meses) |
Ponto zero do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Amplitude do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | 0,3; (0...80 °C) |
Tempo de resposta ao degrau da saída analógica [ms] | 500 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 65 |
CEM |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||
Resistência a vibrações |
|
Peso [g] | 0,218 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | ligação roscada 1/4" NPT rosca externa rosca interna:M5 |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|