Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|---|
Intervalo de medição [kPa] | 0...100 |
Conexão de processo | ligação roscada G 1/4 rosca interna |
Característica especial | Contactos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | para aplicações industriais |
Substância | líquidos e gases |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Pressão mín. de rutura [kPa] | 1500 |
Resistência à pressão [kPa] | 500 |
Tipo de pressão | pressão relativa |
Tensão de funcionamento [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 60 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar [s] | 0,2 |
Watchdog integrado | sim |
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Quantidade total de saídas | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Conceção elétrica | NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Intervalo de medição [kPa] | 0...100 |
---|---|
Ponto de comutação SP [kPa] | 1...100 |
Ponto de reposição rP [kPa] | 0,5...99,5 |
Em passos de [kPa] | 0,5 |
Precisão do ponto de comutação [% do valor final] | < ± 1,0 |
---|---|
Repetibilidade [% do valor final] | < ± 0,25; (com flutuações de temperatura < 10 K) |
Desvio de temperatura por 10 K | < ± 0,3 |
Frequência de comutação para um determinado tempo de resposta de uma saída |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo de resposta [ms] | à característica de pressão rectangular; ponto de comutação (SPx) = 70 %; ponto de reposição (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Tempo de atraso programável dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
Ajuste do ponto de comutação | botão de programação |
---|---|
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; normalmente aberto/normalmente fechado; atraso de descomutação/comutação; Amortecimento |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 65 |
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência a vibrações |
|
Materiais | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | ligação roscada G 1/4 rosca interna |
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|