You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. PM2066

Sensor de pressão de alinhamento frontal

PM2066

PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

Sensor de pressão de alinhamento frontal

PM2066

PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: PM2056 Comparação de produtos: PM2066 / PM2056 Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!
  • ce
  • cul
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Intervalo de medição
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Conexão de processo ligação roscada Aseptoflex rosca externa Aseptoflex
Aplicação
Aplicação montagem faceada para a indústria alimentar e de bebidas
Substância fluidos líquidos e pastosos
Temperatura do fluído [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Pressão mín. de rutura
50 bar 725 psi 5000 kPa
Resistência à pressão
20 bar 290 psi 2000 kPa
Tipo de pressão pressão relativa
Sem espaço livre sim
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 14...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas
Quantidade total de saídas 1
Sinal de saída sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Ponto inicial analógico
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Ponto final analógico
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
Em passos de
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Precisão/desvios
Repetibilidade [% de duração] < ± 0,1; (com flutuações de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Desvio das características [% de duração] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearidade, incluindo histerese e repetibilidade , Ajuste do valor limite conforme a DIN EN IEC 62828-1)
Desvio de linearidade [% de duração] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Desvio de histerese [% de duração] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Estabilidade a longo prazo [% de duração] < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano)
Ponto zero do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Amplitude do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Tempos de resposta
Tempo máx. de resposta da saída analógica [ms] 3
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros ponto zero; amplitude
Interfaces
Interface de comunicação EPS
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de armazenamento [°C] -40...100
Proteção IP 67
Testes/aprovações
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiada 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conduzida 10 V
Resistência a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistência a vibrações
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dados mecânicos
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; PBT
Materiais em contato com o fluído aço inoxidável (1.4435/316L); PTFE sobre substrato de cerâmica; PTFE
Ciclos de pressão mín. 100 milhões
Conexão de processo ligação roscada Aseptoflex rosca externa Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A