Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | retangular |
Tensão de funcionamento [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 35; ((24 V)) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | comutação com luz |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Alcance [m] | < 0,12; (Sensor de feixe contínuo) |
---|---|
Alcance [mm] | < 40; (Sensor de reflexão difusa) |
Alcance ajustável | sim |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
CEM |
|
---|
Invólucro | retangular |
---|---|
Dimensões [mm] | 28 x 16 x 56 |
Materiais | PPO modificado |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
Conexão | Cabo: 0,5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |